Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

12.11.2024
Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

Com suas tecnologias, a Profibus & Profinet International representam uma infinidade de inovações e interoperabilidade entre fabricantes. Isso começa na conectividade com conectores e cabos.

Isso já é possível atualmente com o cabeamento Ethernet de dois e quatro pares. A história de sucesso agora está sendo continuada com Single Pair Ethernet (SPE), um conector para a automação industrial. Isso traz clareza e certeza em um tema há muito aguardado. Trata-se de um marco importante que faz avançar a miniaturização um passo decisivo com a ajuda de SPE. O novo sistema de conectores SPE, com seu design inovador, foi desenvolvido com base nos principais requisitos de aplicação. O sistema de conectores SPE está agora sendo submetido à padronização internacional. A frente de encaixe padronizada para aplicações no quadro de comando, no campo e também para instalações híbridas cria "o" elemento de conexão. O caminho para um padrão universal de SPE está sendo pavimentado. Para a indústria, essa nova geração é mais um passo em direção ao futuro. Inúmeros fabricantes anunciaram que estarão implementando isso em um futuro próximo.
O trabalho de padronização também está em andamento em outros níveis de uma comunicação SPE, como por exemplo um conceito de energia. Isso permite obter uma solução SPE consistente em todas as camadas.
Com a aplicação de padrões internacionais, essa solução será adequada para todas as aplicações Single Pair Ethernet, mesmo em velocidades mais altas. Graças ao PI, a seus membros dedicados e aos muitos apoiadores globais do Profinet, o mundo está se tornando um lugar mais claro.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications