A Phoenix Contact apresenta os novos conectores placa a placa não blindados da série FP 0,8 SL para taxas de dados de até 52 GBit/s. Graças à sua compatibilidade com as pegadas das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, os conectores oferecem maior flexibilidade no design das placas de circuito impresso. A substituição entre variantes blindadas e não blindadas pode ser realizada sem adaptar o layout da placa de circuito impresso.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm
27.08.2025
GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos
12.11.2024
A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.
Flutuante e alta velocidade combinados de forma única
21.03.2024
O novo conector placa a placa da série FS 0,635 com funcionalidade flutuante da Phoenix Contact oferece uma compensação de alta tolerância de ±0,7 mm nas direções x e y. Com uma grade de 0,635 mm, essa tolerância é maior do que a própria grade. É possível uma tolerância de inserção adicional de 0,6 mm na direção Z.