Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm

27.08.2025
Conectores placa a placa da série FP 0,8 SL

A Phoenix Contact apresenta os novos conectores placa a placa não blindados da série FP 0,8 SL para taxas de dados de até 52 GBit/s. Graças à sua compatibilidade com as pegadas das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, os conectores oferecem maior flexibilidade no design das placas de circuito impresso. A substituição entre variantes blindadas e não blindadas pode ser realizada sem adaptar o layout da placa de circuito impresso.

A série FP 0,8 SL com um passo de 0,8 mm está disponível com 12, 20, 32, 52 e 80 polos. Diferentes formatos e alturas de pilha de 6 a 21 mm com grande segurança de conexão permitem um design flexível do dispositivo. Com uma capacidade de corrente nominal de 1,7 A por contato, uma tensão de teste de 500 V AC e uma vida útil de até 500 ciclos de encaixe, eles são adequados para diversas aplicações. Opcionalmente, os conectores também estão disponíveis com blindagem.

Outro destaque é o sistema de contato ScaleX de dupla face, que garante conexões mecânicas e elétricas confiáveis. A tecnologia ScaleX também garante uma alta compensação de tolerância e protege os contatos para aumentar a robustez dos conectores.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications