Luzes de sinalização LED compactas para integração direta com a máquina

27.08.2025
Luzes de sinalização LED compactas em diversas versões

Com a nova série de luzes de sinalização LED PSD-SL, a Phoenix Contact oferece uma solução compacta para a sinalização orientada para a aplicação diretamente nas funções da máquina. As luzes são versáteis, de construção robusta e adequadas para aplicação interna e externa.

As novas luzes de sinalização LED PSD-SL da Phoenix Contact permitem uma sinalização clara e funcional diretamente na aplicação. Elas estão disponíveis em dois formatos, Point e Tower, e permitem selecionar entre três ou sete cores, dependendo da versão. Diversas animações luminosas, como piscar ou mudar de cor, permitem uma adaptação flexível a diferentes tarefas de sinalização, como em máquinas, sistemas de transporte sem condutor (STA) ou robôs de serviço. As luzes são conectadas por meio de um conector M12 de 5 polos, com codificação A, e controladas com 24 V DC por meio de 4 bits. A montagem é simples, usando a abertura de montagem M22, e o material de fixação está incluído no escopo de fornecimento. Com graus de proteção IP66, IP67, IP69, IP6K9K e UL Type 4/4X e uma ampla faixa de temperatura de -40 a +70 °C, as luzes também são adequadas para ambientes industriais adversos, tanto internos quanto externos. A série PSD-SL complementa o portfólio de sinalização da Phoenix Contact com uma solução compacta, robusta e versátil para o ambiente direto da máquina.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications