Luzes de sinalização

Luzes de sinalização

A Phoenix Contact oferece a você luzes de sinalização para as mais variadas aplicações em áreas interiores e exteriores.
Utilize torres de sinalização modulares para indicação inequívoca de seus estados da máquina e instalação na construção de instalações. Escolha entre a sinalização óptica e a sinalização acústica.
As luzes de sinalização especialmente desenvolvidas para a aplicação marítima são adequadas para uma utilização exigente no exterior em eclusas, em pontes ou em portos.

Mais informações
Torres de sinalização com diâmetro de 50 mm e 70 mm

Torres de sinalização com diâmetro de 50 mm e 70 mm

Torres de sinalização - Alta disponibilidade através de uma sinalização inequívoca

Aumente a disponibilidade de suas máquinas e instalações. Com as colunas de sinalização modulares, também chamadas de luzes de sinalização, é possível exibir de forma inequívoca os estados das suas máquinas e instalações.

  • Custos de instalação reduzidos graças à montagem sem ferramentas e diferentes opções de montagem
  • O sinal certo para qualquer caso graças à grande variedade de sinais
  • Alteração rápida da estrutura da torre de sinalização graças ao formato modular
  • Amplo campo de aplicação através da certificação UL
Torres de sinalização com diâmetro de 50 mm

Compacta e econômica com diâmetro de 50 mm

A torre de sinalização LED PSD-S 50 com custo otimizado proporciona um design industrial apelativo e é ideal para máquinas compactas. Graças ao conceito de cabeamento inovador pode dispor as calotas individuais na sequência que desejar.

  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta
Torres de sinalização com diâmetro de 70 mm

Versátil e funcional com diâmetro de 70 mm

Com as torres de sinalização PSD-S modulares pode combinar elementos de sinalização ópticos e acústicos de forma flexível consoante a necessidade. A estrutura modular permite um recondicionamento posterior de outros elementos. A ligação mecânica e elétrica dos elementos das torres de sinalização é estabelecida em segundos graças ao fecho baioneta.

  • Grande seleção de elementos ópticos e acústicos
  • Ativação através de interface IO-Link
  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta
Vista do produto em 3D
Experiencie todos os detalhes em 3D
Observe uma torre de sinalização PSD-S 50 em detalhe. Para a observar de qualquer perspectiva, na vista em 3D você pode rodar e virar a luz como desejar.
Vista em 3D
Torre de sinalização em 3D
Luzes de sinalização para aplicações marítimas

Luzes de sinalização LED robustas e duradouras

Luzes de sinalização para aplicações marítimas

Opere sistemas confiáveis e eficientes de sinalização luminosa e eclusas com as luzes de sinalização da família de produtos CSD-SL. As luzes de sinalização resistentes à água do mar são parte integrante de um sistema de sinalização direcionado para a segurança.
Graças às funções autônomas de diagnóstico e monitoramento das luzes de sinalização, estão disponíveis em toda a rede informações de estado e mensagens de alarme.
As luzes de sinalização com intensidade regulável dispõem de uma alta intensidade de luz e de cor e estão disponíveis com diferentes cores de luz (conforme IALA E-200-1, CIE 1931).

  • Função orientada para a segurança conforme o padrão de segurança IEC 61508 (luz de sinalização segura tipo 200S)
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padrão
  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas para tarefas de sinalização
  • Durabilidade graças a uma tecnologia LED econômica e caixas de alumínio robustas
Via navegável com eclusa e luzes de sinalização

Luzes de sinalização da classe 200 para a navegação interior

As luzes de sinalização LED para a navegação interior foram concebidas para a utilização em sistemas de sinalização luminosa e eclusas. A utilização de funções de monitoramento autônomas garante aqui uma alta disponibilidade do equipamento de sinalização.

A vantagem especial da luz de sinalização é a comunicação de bus de campo integrada. Para, p. ex., regular a intensidade luminosa dos LEDs ou definir o comportamento em caso de interrupção da ligação, a luz pode ser ativada através de um controlador modular. Através de uma rede PROFINET é possível ligar a lâmpada ao centro de controle da eclusa, onde os usuários podem acessar inúmeras informações de diagnóstico e estado.

Para as funções de monitoramento das luzes de sinalização são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. Nas variantes 200S você também se beneficia de um diagnóstico seguro conforme IEC 61508.

Navio com rebocador

Luzes de sinalização da classe 300 para o transporte marítimo

Para eclusas marítimas grandes, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem uma alta prioridade. As luzes de sinalização para o transporte marítimo consideram este requisito do cliente através de uma redundância sistemática, tanto na alimentação de tensão como no bus de comunicação.

A caixa especialmente robusta, adequada para a água do mar, e a tecnologia de conexão de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Através do bus de comunicação industrial é possível ler mensagens de alarme e de estado com estampa de tempo e transmiti-las para sistemas de controle e bancos de dados. Para isso estão disponíveis padrões de comunicação industriais que permitem a construção fácil de soluções de automação integrantes.

Automação global

As luzes de sinalização são parte integrante de uma solução global e disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede.

Os sistemas de sinalização suportam as interfaces de comunicação industriais mais usuais. Através de sistemas de bus e conexões discretas é possível integrá-las de forma simples em soluções existentes e conceitos de automação hierarquicamente superiores.

A Phoenix Contact oferece os produtos certos para poder realizar de forma personalizada mesmo requisitos complexos. Começando nas famílias de controladores, passando pelas conexões de bus, a tecnologia de controle remoto e a proteção contra sobretensão, até o conceito de segurança para o cumprimento dos requisitos da diretriz de máquinas.

Topologia de solução redundante para eclusas