As luzes de sinalização PSD-SL são indicadores LED inteligentes para a exibição de status em várias aplicações, como máquinas, AGVs ou robôs de serviço. As luzes estão disponíveis em dois formatos, como ponto e torre, em versões com três ou sete cores e várias animações, como luz contínua, intermitente, mudança de cor e intermitente. Isso significa que cenas adequadas podem ser definidas e implementadas para cada aplicativo.
Elemento de luz permanente, 16 V DC ... 26 V DC, verde, LED