Este elemento óptico de sinalização se destina a fazer parte integrante de uma torre de sinalização modular. Você pode combinar uma torre de sinalização de acordo com suas demandas de no máximo cinco elementos de sinalização como desejar. Poderá empregar no máximo cinco elementos de sinalização ópticos ou no máximo quatro elementos de sinalização ópticos e um acústico. Utilize um elemento de sinalização acústico exclusivamente como elemento superior. Um fecho baioneta estabelece a ligação mecânica e elétrica entre os elementos. Para a conexão elétrica da torre de sinalização estão disponíveis elementos de conexão com conexão a parafuso ou de força de mola. Para a montagem da torre de sinalização está disponível diferente material acessório. Observe que as torres de sinalização PSD-S (diâmetro de 70 mm) não são mecanicamente compatíveis com as torres de sinalização PSD-S 50 (diâmetro de 50 mm).
PSD-S OE LED GN
-
Elemento óptico
2700119
Elemento de luz LED permanente, 24 V AC/DC, verde
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Troca de elementos sem ferramenta
Combinável conforme desejado
Elevada intensidade de luz e de cor
Vida útil do LED, no mín., 50.000 h
Consumo mínimo de potência
Grau de proteção IP65