Este elemento acústico de sinalização se destina a fazer parte integrante de uma torre de sinalização modular. Você pode compor uma torre de sinalização de acordo com seus requisitos, combinando no máximo cinco elementos de sinalização como desejar. Poderá empregar no máximo cinco elementos de sinalização ópticos ou no máximo quatro elementos de sinalização ópticos e um acústico. Utilize um elemento de sinalização acústico exclusivamente como elemento superior. Um fecho baioneta estabelece a ligação mecânica e elétrica entre os elementos. Para a montagem da torre de sinalização estão disponíveis elementos de conexão. Observe que as torres de sinalização PSD-S 50 (diâmetro de 50 mm) não são mecanicamente compatíveis com as torres de sinalização PSD-S (diâmetro de 70 mm).
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
-
Elemento acústico
1018874
Elemento de sirenes, 8 tons, 24 V DC, máx. 95 dB, 8 tons selecionados via chave DIP, preto
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Volume ajustável via potenciômetro
Função de som ajustável mediante a chave DIP
Grau de proteção: IP65, em estado montado