Novas torres de sinalização configuráveis com interface IO-Link
A Phoenix Contact expande seu portfólio de aparelhos de sinalização com três novas torres de sinalização configuráveis da série PSD-SC. Os modelos oferecem até 15 segmentos RGB, vários modos de operação e são fáceis de parametrizar graças à interface IO-Link.
As novas torres de sinalização da família PSD-SC estão disponíveis em dois tamanhos com nove ou 15 segmentos RGB e permitem a visualização precisa dos estados das máquinas em quatro modos de operação, incluindo indicação tipo semáforo, de nível de enchimento, de barras e de estado. Os segmentos RGB podem ser controlados individualmente e oferecem alta luminosidade e boa visibilidade, mesmo à luz do dia. Duas variantes também dispõem de um elemento acústico integrado com dez tons em seis tonalidades, permitindo um complemento acústico à sinalização visual. A parametrização é realizada via IO-Link por meio de integração IODD no PLCNEXT ENGINEER, permitindo uma integração simples em sistemas de automação existentes. O formato robusto com graus de proteção IP66/IP69K, UL Type 4X e IK08 garante o uso confiável em ambientes industriais adversos. Graças à tecnologia de conexão M12 e às opções de montagem flexíveis – montagem no piso, na parede ou tubular – as torres de sinalização podem ser usadas de forma versátil.