Bornes de placa de circuito impresso push-in para eletrônica de potência até 125 A

21.03.2024
Borne de placa de circuito impresso push-in SPT 35/..-H

O borne de placa de circuito impresso SPT 35 da Phoenix Contact para correntes de até 125 A e tensões de até 1.000 V é atualmente o borne de placa de circuito impresso push-in mais potente do mercado.

Com o novo SPT 35/...-H, a empresa está expandindo seu portfólio de bornes de placas de circuito impresso de alta corrente com tecnologia de conexão por mola para incluir a direção de conexão horizontal do condutor.

Os borne de placas de circuito impresso soldáveis por onda estão disponíveis em versões de um a cinco polos como padrão. Os condutores com uma bitola até 35 mm² são conectados em um passo de 15 mm utilizando a tecnologia de conexão push-in prática e sem ferramenta. A força de contato definida garante um contato estável em longo prazo. A direção de conexão horizontal e de atuação tornam a série de produtos ideal para uso na parte frontal do aparelho.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications