Extensões do portfólio para as caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Com a série de caixas ICS, a Phoenix Contact oferece um sistema de caixas versátil para equipamentos de automação orientados para o futuro.
Os novos bornes de placa de circuito impresso nos dois passos de 5,0 mm e 3,5 mm expandem a variedade de conexões para as caixas de montagem para eletrônica da série ICS. Os fabricantes de dispositivos podem escolher entre conexão a parafuso ou conexão push-in para os novos bornes. As vantagens dos bornes de placas de circuito impresso ICS são um cabeamento fixo e um manuseio fácil. Os novos bornes podem ser usados em caixas ICS com larguras de 20, 25 e 50 mm. As caixas de montagem para eletrônica ICS estão disponíveis em diferentes tamanhos e com uma grande variedade de tecnologia de conexão e outros acessórios, como dissipadores de calor, conectores de bus e telas.