Proteção contra surto para aplicações VDSL no campo multimídia

20.02.2024
Proteção contra surto para linhas de telecomunicação – DT-TELE-WM

O novo dispositivo de proteção contra surtos DT-TELE-WM-RJ45-PT-I da Phoenix Contact é ideal para a proteção de dispositivos finais de telecomunicações.

O dispositivo de proteção não afeta o sinal útil mesmo em taxas de transmissão muito altas em Super-Vectoring com até 300 MBit/s. Os testes independentes da Deutsche Telekom comprovam isso. A combinação da tecnologia push-in e dos soquetes RJ45 permite uma instalação rápida e fácil. O encaixe simples no trilho DIN do quadro de comando, a montagem em uma superfície plana ou em uma placa perfurada no quadro de comando (campo multimídia) são rapidamente realizados. Além da proteção contra sobretensões, o dispositivo de proteção contra surtos DT-TELE-WM também oferece proteção contra instalação incorreta. Um mecanismo de desconexão integrado e limitadores de corrente eletrônicos protegem adicionalmente o modem contra sobrecorrentes ou cabeamento incorreto. Os danos por surtos causados por tempestades podem ser evitados se todos os dispositivos forem conectados com dispositivos de proteção.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications