Nova parte inferior da caixa para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

22.04.2025
Parte inferior da caixa ICS

Com uma largura de 50 mm, a nova parte inferior da caixa da série ICS da Phoenix Contact oferece a maior área possível de placa de circuito impresso e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada.

A parte inferior da caixa tem uma altura de 122 mm e uma profundidade de 130,9 mm. Até quatro placas de circuito impresso e 20 conectores com até 100 polos podem ser montados em cinco níveis de conexão. Graças ao aumento da área da superfície da placa de circuito impresso, a nova parte inferior da caixa oferece mais espaço para os componentes eletrônicos. A nova combinação das medidas existentes também garante a total compatibilidade com o portfólio de produtos ICS existentes.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications