Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

20.02.2025
Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

O suporte Evaluation (EVA) Board para as caixas de perfil de extrusão UM-BASIC e UM-PRO da Phoenix Contact é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact.

As travessas podem ser deslocadas no perfil. O dispositivo para alojar a placa de circuito impresso pode ser ajustado individualmente, dependendo do padrão de furo da placa de circuito impresso. Isso permite deslocar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos e formas no perfil UM. O travamento da placa de circuito impresso se efetua por meio de um mecanismo de encaixe ou a parafuso. Também é possível combinar com placas de circuito impresso no perfil. O suporte Evaluation (EVA) Board para UM-BASIC e UM-PRO oferece um alto nível de flexibilidade e permite o uso de uma grande área da placa de circuito impresso em pouco espaço de montagem.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications