Expansões de funções para controladores de carregamento AC: compatibilidade WLAN e outros recursos

20.02.2025
CHARX control modular

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos. Com a versão 1.7.0 do software, o escopo de funções do portfólio escalável é expandido com a compatibilidade WLAN e outros recursos para maior conveniência de instalação e manutenção, bem como mais segurança.

A nova funcionalidade WLAN dos controladores de carregamento AC permite que os instaladores estabeleçam uma conexão sem fio com um Ponto de Acesso existente. Desse modo, podem ser usadas todas as interfaces existentes do CHARX control modular como, p. ex., OCPP, Modbus e OpenVPN, sem esforço de cabeamento adicional. O controlador também pode criar seu próprio Ponto de Acesso. Isso permite que o pessoal técnico efetue a colocação em funcionamento e a manutenção rápidas e descomplicadas de estações de carga usando ferramentas convencionais, como computadores portáteis ou smartphones, sem acessar a rede do cliente. A compatibilidade WLAN é realizada por meio de um dongle USB WLAN, que é compatível com a atualização 1.7.0 do software.
Um outro aspecto da expansão de funções no âmbito da versão 1.7.0 do software é o apoio de conexões seguras Websocket OCPP 1.6j. O nome de usuário e a senha, bem como a encriptação TLS, permitem estabelecer uma conexão segura com o backend via OCPP.
As expansões de funções para o gerenciamento de carga oferecem outras vantagens ao cliente: via Modbus/TCP pode ser especificado um valor de corrente para todo o circuito de carga de uma estação de recarga. Portanto, não é mais necessário um ajuste manual dos valores individuais de corrente por controlador de carregamento e ponto de carregamento, mesmo em caso de expansão de uma estação de recarga. O fechamento de lacunas de segurança com a versão 1.7.0 do software também aumenta a disponibilidade da infraestrutura de carregamento.
Os controladores de carregamento AC da Phoenix Contact cobrem todas as aplicações de carregamento, desde a estação de carga doméstica até o edifício-garagem e, graças à plataforma Linux aberta, estão preparados para aplicações de IoT, Smart Services e o acoplamento setorial.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications