Leitor RFID para controladores de carregamento AC com indicação de LED e sinal sonoro

20.05.2024
Leitor RFID para controladores de carregamento AC

O novo leitor RFID com indicação de LED configurável e sinal sonoro da Phoenix Contact é usado em conjunto com os controladores de carregamento CHARX control modular e é adequado para instalação em estações de carga doméstica ou de carga.

O novo leitor RFID possui uma indicação de estado de LED brilhante com quatro cores, bem como um sinal sonoro para feedback acústico durante as interações RFID. Isso fornece aos usuários das estações de carga um feedback intuitivo sobre o RFID e o status da carga - a indicação de LED acende, pisca ou pulsa com brilho ajustável em quatro cores selecionáveis e o sinal sonoro soa em um volume ajustável.
O leitor RFID pode ser convenientemente configurado para CHARX control modular por meio de um navegador da Web ou ferramenta de configuração, e uma interface NFC também está disponível para futuras expansões funcionais.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management