Contador de energia DC EMpro com economia de espaço para a medição à prova de manipulação e o faturamento preciso
O novo contador de energia EMpro DC compacto da Phoenix Contact permite a medição direta com economia de espaço, exata e à prova de manipulação de correntes e tensões até 650 A/1000 V DC.
A interface RS-485 comprovada com protocolo SLIP no formato de dados OCMF e a certificação nos termos da legislação de calibração são adequadas para fins de faturamento na infraestrutura de carregamento.
O contador de energia DC fornece uma medição conforme a classe de precisão B (EN 50470-3) de correntes e tensões contínuas, sem a necessidade de um transformador de corrente adicional. Com uma largura de apenas 107,2 mm, o produto requer um espaço de somente seis passos horizontais (HP) no trilho de fixação. Para o uso para fins de faturamento, o contador de energia DC dispõe de uma certificação conforme a legislação de calibração alemã, incluindo uma caixa à prova de manipulação mecânica, bem como a assinatura dos valores do contador e a sincronização de data/hora do contador. O dissipador de calor do produto com medição Shunt integrada permite uma operação confiável em uma faixa de aplicação de temperatura ampliada de -40 °C a 80 °C. A interface RS-485 integrada serve para comunicar os dados de medição com sistemas de controle hierarquicamente superiores por meio da utilização do protocolo ponto a ponto simplificado SLIP.
Além disso, o uso do formato de dados OCMF e a possibilidade de compensar as perdas do cabo de carga tornam o contador de energia EMpro interessante para o faturamento durante os processos de carregamento na infraestrutura de eletromobilidade, especialmente como uma solução de sistema pré-programada em interação com os controladores de carregamento DC CHARX control da Phoenix Contact.