Os novos transdutores de medição de corrente da família de produtos ECM-UC da Phoenix Contact economizam muito tempo dos usuários, graças à configuração intuitiva dos dispositivos via gerenciamento baseado na web. Os produtos registram correntes contínuas, alternadas e distorcidas em quatro faixas de medição, começando de 0 a 100 mA até um máx. de 0 a 100 A, com um erro de transmissão de <0,5 %. As variantes Modbus permitem o processamento posterior digital de dados de medição.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Configuração intuitiva, medição precisa: novos transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web guiado pelo usuário
27.08.2024
Contador de energia DC EMpro com economia de espaço para a medição à prova de manipulação e o faturamento preciso
26.09.2023
O novo contador de energia EMpro DC compacto da Phoenix Contact permite a medição direta com economia de espaço, exata e à prova de manipulação de correntes e tensões até 650 A/1000 V DC.