Tomadas de carga CCS universais - agora carregando permanentemente com 375 kW

22.04.2024
Tomadas de carga do veículo CCS tipo 1 e tipo 2 para carregamento permanente com 375 kW

As tomadas de carga do veículo CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact agora também permitem o carregamento High Power Charging com 375 kW contínuos.

A nova classe de potência das entradas tipo 1 e tipo 2 permite o carregamento HPC permanente e não resfriado, o que reduz muito o tempo de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. As bitolas de condutor de até 120 mm², a tecnologia de conexão otimizada entre os contatos DC e os cabos de alta tensão, bem como a medição de temperatura de alta precisão, garantem um carregamento permanente e seguro com 375 kW. Dependendo das condições, como a temperatura ambiente, o roteamento dos cabos no veículo ou o perfil de carga específico da aplicação, é possível obter potências de carga significativamente mais altas, superiores a 500 kW (>500 A/1.000 V), até mesmo por curtos períodos no Boost Mode.

As tomadas de carga CCS compatíveis com HPC têm graus de proteção IP6K6K e IP6K9K na área frontal, mesmo quando a tampa de carregamento está aberta. Assim, a área frontal é protegida contra fortes jatos de água sob pressão elevada, contatada contra água durante a limpeza com jatos de vapor ou de alta pressão e protegida contra a entrada de poeira.

As dimensões externas relevantes e geometrias aparafusadas das tomadas de carga do veículo são idênticas entre si. Dessa forma, os fabricantes podem planejar sempre o mesmo espaço de montagem para cada veículo elétrico e independentemente também do mercado-alvo – desde o navio até a motocicleta.

As tomadas de carga CCS foram desenvolvidas de acordo com a IATF 16949 para atender aos rigorosos requisitos da indústria automotiva. Essa tecnologia robusta e testada e aprovada está agora disponível para todos os tipos de veículos elétricos com o CHARX connect universal.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications