Cabeamento conveniente de quadros de comando com Push-X e zona de conexão COMBI

24.06.2025
Régua de bornes com réguas de bornes Push-X plugáveis

As novas réguas de bornes plugáveis com conexão Push-X e zona de conexão COMBI da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na tecnologia de cabeamento. Essa combinação permite um cabeamento eficiente e sem esforço na construção de quadros de comando, conectando o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

Graças à tecnologia de encaixe direto sem ferramenta, praticamente sem esforço, a conexão Push-X oferece um alto nível de conforto de utilização para todos os tipos de condutores. Os condutores flexíveis sem terminal tubular são conectados de forma particularmente rápida. Além disso, o feedback visual e tátil do ponto de conexão permite uma conexão intuitiva, o que facilita a operação e minimiza erros. Em termos técnicos, os novos bornes XT 2,5…/P convencem com uma bitola nominal de 2,5 mm² e bitolas de condutor de 0,5 a 4 mm². Eles são projetados para correntes de até 24 A e tensões de até 800 V, o que garante um alto desempenho e flexibilidade em várias aplicações. Outra vantagem é a separação rápida dos condutores graças à retenção no ponto de conexão. Isso economiza tempo e aumenta a eficiência em trabalhos de manutenção. Além disso, os conectores COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos oferecem total flexibilidade para diferentes requisitos de cabeamento. Assim, as réguas de bornes plugáveis com conexão Push-X e zona de conexão COMBI são uma solução moderna e flexível para a construção de quadros de comando, que permite um cabeamento simples, rápido e confiável e contribui para aumentar a eficiência e reduzir erros.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications