Conectores industriais Heavycon para centros de dados
Os novos conectores para centros de dados Heavycon da Phoenix Contact otimizam a transmissão de energia da PDU para o rack de IT e oferecem uma transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contato baixas dos contatos de crimpagem reduzem a necessidade de energia em até 60%. A menor formação de calor também reduz a necessidade de refrigeração.
Para a distribuição de energia da PDU para os racks de IT, os operadores apostam em nossa tecnologia de conexão comprovada. O formato compacto dos conectores para centros de dados permite o cabeamento com economia de espaço. Além disso, o sistema de travamento Click-in sem ferramenta reduz significativamente o tempo de instalação. Com uma corrente de dimensionamento de 70 A e uma tensão de dimensionamento de 690 V, os conectores Heavycon são projetados para aplicações exigentes. Os conectores têm um número de polos de 4 + PE e suportam bitolas de condutor de 6 a 25 mm² (AWG 10 a AWG 4). O prensa-cabos integrado nos tamanhos M32 ou M50 está disponível com ou sem alívio de tração e garante uma conexão segura.
Os conectores para centros de dados Heavycon oferecem, portanto, uma solução potente e com energeticamente eficiente para centros de dados modernos.