Distribuição de energia no centro de dados A distribuição de energia é há mais de 100 anos uma parte integrante importante de nossa identidade. Beneficie-se de componentes confiáveis que promovem a disponibilidade e a operação contínua de um centro de dados. Fornecemos a você um conceito completo para a PDU (Power Distribution Unit).
Suas vantagens Aproveite os pontos fortes de nossos componentes para a distribuição de energia na PDU e a conexão entre as PDUs e os racks de servidor.
- Formato compacto com alta escalabilidade
- Robusto contra influências externas graças a padrões de qualidade industriais
- Alta confiabilidade e disponibilidade graças a conceitos redundantes
- Manutenção fácil e à prova de manipulação
Equipamento da PDU até o rack de servidor Com a Phoenix Contact, as PDUs são equipadas para a alta disponibilidade. Os operadores apostam em nossa tecnologia de conexão comprovada para a distribuição de energia das PDUs para os racks de IT. Você se beneficia de uma instalação rápida e segura.
Componentes para a PDU
PDU (Power Distribution Unit)
O equipamento da PDU requer componentes robustos, confiáveis e compactos. Nossos parceiros apostam na Phoenix Contact para uma distribuição de energia confiável, alta disponibilidade do sistema e transmissão eficiente de dados no quadro de comando. Equipe a PDU nas seguintes áreas.
- Alimentar e proteger: aposte em fontes de alimentação e disjuntores de proteção confiáveis que protegem suas instalações contra sobrecargas e curtos-circuitos. Esses componentes asseguram um a alta disponibilidade e segurança de seus sistemas.
- Comutar, medir e monitorar: os produtos permitem comutação confiável, medição precisa e o monitoramento contínuo dos fluxos de energia. Isso leva à otimização da distribuição de energia, à detecção antecipada de erros e à minimização dos tempos de paralisação. Os operadores maximizam a confiabilidade e a disponibilidade da PDU no centro de dados e economizam energia.
- Identificar, montar e instalar: nossos sistemas de identificação industrial garantem uma identificação rápida e fácil. Ferramentas e software para o planejamento e a instalação na construção de quadros de comando ajudam a reduzir o processo de produção.
- Automatizar: as soluções de automação permitem você controlar e monitorar seus processos de forma eficiente. Isso inclui controladores, módulos I/O e soluções de software que permitem a integração perfeita e a otimização de sua infraestrutura.
Proteção contra falhas não planejadas
A disponibilidade contínua é uma prioridade especialmente alta para a PDU. Para isso, temos um portfólio compatível com fonte de alimentação, disjuntor de proteção, proteção contra surto e gerenciamento de energia para maximizar a disponibilidade de quadros de comando e as instalações correspondentes. O conceito Power Reliability da Phoenix Contact oferece inúmeras vantagens:
- Alta disponibilidade: proteção contra falhas e interrupções de rede
- Gerenciamento eficiente de energia: registro e análise detalhados de fluxos de energia
- Segurança: proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Sustentabilidade: uso eficiente de energia e minimização dos tempos de paralisação
Construção eficiente de quadros de comando
A Phoenix Contact trabalha com fabricantes de quadros de comando para otimizar o processo de produção para a rápida colocação em funcionamento de centros de dados. Nosso conceito aumenta a eficiência e a rentabilidade dos processos de nossos clientes. Ao mesmo tempo, são garantidas a qualidade e confiabilidade do quadro de comando pronto. Aqui, seguimos as seguintes abordagens:
- Digitalização: soluções de software consistentes economizam tempo
- Modularidade: soluções adaptáveis e escalonáveis
- Automação: as etapas de trabalho (parcialmente) automatizadas aumentam a eficiência e a qualidade
- Identificação: soluções integradas de marcação e identificação
- Assessoria: assessoria individual para a otimização de processos
Outros produtos para a PDU
Explore uma seleção de nosso portfólio e descubra a opção adequada para sua PDU.
Distribuição de energia desde a PDU para o rack de IT
Otimize seu cabeamento
A distribuição de energia potente e confiável é essencial para os centros de dados. No entanto, com a crescente densidade do cabeamento, a instalação simples e com economia de espaço também está se tornando cada vez mais importante. O aumento dos requisitos e custos de energia aumentam adicionalmente a demanda por conectores e soluções de cabeamento energeticamente eficientes. Os conectores para centros de dados HEAVYCON da Phoenix Contact são uma excelente escolha para otimizar as conexões elétricas.
Potente, compacto e energeticamente eficiente
Na distribuição de energia em centros de dados, os conectores industriais estão substituindo cada vez mais os conectores CEE convencionais. Os conectores industriais HEAVYCON convencem com uma série de vantagens:
- Cabeamento com economia de espaço graças a formato compacto
- Transmissão de energia segura e confiável de até 70 A graças a design robusto
- Tempo de instalação curto graças a instalação simples e sem ferramenta, com travamento Click-in
- Evitar erros de conexão e reduzir custos de peças com insertos de contato de polos fixos
- A resistência de contato significativamente menor dos contatos de crimpagem reduz a dissipação de potência e oferece economia de energia de até 60 %
- A menor formação de calor garante uma transmissão ideal de potência e a redução da necessidade de refrigeração
Visão geral de produtos Conectores para centros de dados
|
|
|
|
|---|---|---|
| HEAVYCON COM | HEAVYCON DCC | |
| Número de polos | 4 + PE | 4 + PE |
| Corrente/tensão de dimensionamento | 40 A/400 V | 70 A/690 V |
| Bitola de condutor | 1,5 mm² ... 10 mm²/AWG 16 ... AWG 8 | 6 mm² ... 25 mm²/AWG 10 ... AWG 4 |
| Diâmetro externo do cabo | 11 mm ... 21 mm | 11 mm ... 34 mm |
| Tecnologia de conexão | Conexão por crimpagem | Conexão por crimpagem |
| Tipo de montagem Inserto de contato | Parafuso | Travamento Click-in |
| Prensa-cabos | M32 integrado, com ou sem alívio de tração | M32 ou M50 integrado, com ou sem alívio de tração |
| Grau de proteção | IP66 | IP66 |
| Certificações | CE, UL | CE, UL |
Distribuição de energia no rack de servidor
OCP (Open Compute Project)
Entre os principais desafios enfrentados pelo setor de centros de dados se incluem a rápida disponibilidade e a redução de falhas de sistema. Para tornar os centros de dados mais eficientes, mais robustos e mais rapidamente escalonáveis, os vários grupos de trabalho do OCP (Open Compute Project) estão trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias de hardware com padrões abertos. Essas tecnologias não devem apenas melhorar o desempenho, mas também reduzir os custos e o impacto ambiental. Com seus muitos anos de conhecimentos técnicos na área da tecnologia de conexão, a Phoenix Contact está envolvida no projeto "Rack and Power" para o desenvolvimento de conectores inovadores. A colaboração e a compartilha de conhecimento e recursos permitem desenvolver e implementar soluções inovadoras de forma mais rápida.