Estrutura inteligente de circuito com requisitos mínimos de espaço no quadro de comando
O uso de bornes de vários níveis oferece um enorme potencial de economia em termos de espaço necessário no quadro de comando. A nova série de bornes de quatro níveis PT 2,5-4L, especialmente compacta, com Push-in Technology da Phoenix Contact é uma solução que economiza espaço para a montagem de réguas de bornes.
Com uma largura de apenas 5,2 mm, a família de produtos inclui bornes de passagem, de seccionamento e seccionáveis, bem como diversas variantes funcionais que permitem a integração compacta de conectores funcionais e componentes. Com uma bitola nominal de 2,5 mm² e uma corrente nominal de 24 A com uma tensão nominal de 800 V, os bornes cobrem uma ampla área de aplicação. A tecnologia de encaixe direto, sem ferramenta, economiza tempo na conexão de condutores, enquanto o formato compacto permite um cabeamento eficiente em um espaço confinado. Graças à construção de mola, os bornes oferecem altas forças de extração do condutor e os canais funcionais em cada nível garantem uma alta flexibilidade. Eles permitem a distribuição vertical e horizontal de potencial e a montagem de vários acessórios de teste. Os bornes também são equipados com grandes áreas de identificação, permitindo que os níveis individuais sejam identificados separadamente e proporcionando uma visão geral ideal. Os novos bornes de quatro níveis fazem parte do sistema de réguas de bornes Clipline complete e, portanto, são compatíveis com os acessórios padronizados da Phoenix Contact, o que reduz os custos de logística.