Economize muito tempo com a tecnologia Push-X

21.03.2024
Conexão de condutores de réguas de bornes XT

A nova tecnologia Push-X da Phoenix Contact acelera os processos de cabeamento e aumenta a eficiência. O sistema é adequado para todos os tipos de condutores, sejam eles rígidos ou flexíveis, com ou sem terminal tubular.

Durante o cabeamento, uma mola pré-tensionada é liberada e uma conexão de condutores segura e à prova de gás é estabelecida. Isso significa que até mesmo os menores condutores flexíveis podem ser conectados sem ferramenta. Outra grande vantagem da nova tecnologia é a operação com uma só mão. O botão laranja com um X claramente reconhecível indica se um condutor está conectado por sua posição positivamente guiada. Para desconectar um condutor conectado, basta retornar o empurrador à sua posição original usando qualquer ferramenta. A mola trava novamente na posição final e o ponto de conexão é pré-tensionado para a próxima conexão de condutores.

O portfólio de produtos Push-X inclui vários bornes de passagem e de vários condutores das réguas de borne XT com uma bitola de condutor de 0,5 a 4 mm² e as réguas de bornes XTV com conexão de condutores lateral e uma bitola de condutor de até 25 mm².
A família de produtos faz parte do conhecido sistema CLIPLINE complete da Phoenix Contact, de modo que os acessórios padronizados podem ser usados e os custos reduzidos. A mudança para réguas de borne com conexão Push-X é rápida e fácil.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications