Time-Sensitive Networking (TSN) como capacitador de IA

14.11.2023
Sistema TSN completo para aplicações de IA

Na feira de automação SPS em Nuremberg, a Phoenix Contact apresenta pela primeira vez um sistema TSN integrado, composto por um controlador e Switches Gerenciáveis para Profinet. O sistema TSN permite a realização de redes convergentes de IT/OT, inclusive para aplicações de IA, como aprendizado de máquina.

Hoje em dia, os aplicativos de IT e OT geralmente são realizados em redes separadas para não as sobrecarregar e para garantir a comunicação crítica em tempo real. Uma rede convergente que é usada igualmente por aplicativos de IT e OT alberga um grande potencial, na maioria das vezes inexplorado. Uma rede convergente é especialmente útil para aplicações de IA, como a detecção de anomalias óptica: grandes quantidades de dados precisam ser transportadas do campo para a IA, enquanto o resultado da operação da IA afeta o processo a ser controlado em tempo real. A sincronização de tempo de alta precisão é essencial para o processamento e a avaliação dos dados distribuídos do campo. A tecnologia TSN permite essa convergência de rede com várias ferramentas. Para utilizar o potencial mencionado acima, a Phoenix Contact está apresentando um sistema TSN baseado em um controlador com base na PLCnext Technology e em Switches Gerenciáveis. O Profinet é usado como protocolo em tempo real. Os Switches Gerenciáveis agora também estão disponíveis em versões com conexão de fibra óptica.

Todos os dispositivos oferecem suporte a funções de TSN, como Quality-of-Service, Pre-Emption, sincronização precisa de tempo com PTP e comunicação síncrona. Isso permite que os benefícios do TSN sejam utilizados no ambiente Profinet sem alterar a visão da aplicação. Os dispositivos Profinet existentes também podem ser usados sem alterações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications