Roteadores de segurança potentes para redes OT
Os roteadores de segurança da família de produtos mGuard da Phoenix Contact protegem as redes OT industriais contra o acesso não autorizado de pessoas ou de malware. As novas variantes FL MGUARD 2105 e FL MGUARD 4305 com switch integrado serão apresentadas pela primeira vez no PLC 2023.
Os novos roteadores de segurança Gigabit possibilitam o controle e a segurança da comunicação em uma rede de produção. Máquinas, sistemas ou instalações são protegidos contra ataques cibernéticos ou manipulação.
A família de produtos mGuard impressiona por sua alta velocidade de processamento. Os dispositivos atingem uma taxa de transferência de dados de quase 1.000 MBit/s. Como resultado, os roteadores de segurança mGuard garantem um alto nível de segurança sem comprometer o desempenho da rede. Além da alta velocidade de processamento, os roteadores têm funções de segurança abrangentes, como um firewall integrado que filtra o tráfego de dados na rede. A comunicação indesejada e o acesso a dispositivos da rede são bloqueados. A segmentação da rede também possibilita a verificação e o controle da troca de dados entre cada um dos segmentos. Assim, os segmentos individuais da rede são protegidos contra volumes excessivos de dados, sobrecarga da rede e acesso não autorizado. A manutenção remota segura também é possível com os roteadores de segurança mGuard. A comunicação VPN criptografada permite a manutenção remota de máquinas ou sistemas por meio de qualquer rede. Uma função de firewall no túnel VPN aumenta adicionalmente a segurança. As novas variantes são ideais para construção de máquinas e instalações, bem como para operadores de sistemas.