Box PCs compactos para aplicações Edge exigentes

14.11.2023
Três Box PCs compactos

Os Box PCs da Phoenix Contact são ideais para uma ampla gama de tarefas de automação – desde a simples aquisição de dados até aplicações complexas de Internet das Coisas e Edge. Com a série VL3 UPC, dispositivos especialmente compactos estão agora disponíveis para instalações exigentes de Edge Computing em quadros de comando distribuídos.

A escolha do processador Intel correto – uma unidade central de processamento Atom Dual-Core ou Quad-Core da série X6000 da Intel (Elkhart) – oferece o desempenho certo para o aplicativo em questão e consome o mínimo de energia possível. O uso de componentes modernos, como memória principal DDR4, NVMe (Non-Volatile Memory Express) e portas Gigabit-Ethernet, aumenta ainda mais o desempenho do Box PC.

O sistema básico oferece uma interface DisplayPort para telas de alta resolução com recurso multistream. Equipado com duas interfaces Gigabit-Ethernet e duas interfaces USB 3.1 de alta velocidade, o dispositivo pode ser complementado com duas interfaces seriais (RS-232, -422, -485). Os usuários também podem configurar a comunicação WLAN. A instalação é feita no trilho DIN ou por meio de suportes de montagem para montagem na parede. A série VL3 UPC também pode ser ampliada com dois módulos. Uma opção inclui duas portas Gigabit-Ethernet adicionais e uma interface M.2 para expandir a memória de massa. A segunda opção é um modem 4G/LTE, que também inclui uma interface M.2 para expansão da memória. O módulo também está preparado para futuros modems 5G e, portanto, está preparado para o futuro.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications