Novo acoplador de bus redundante para o sistema I/O remoto Axioline P

14.11.2023
Estação I/O remota com acopladores de bus redundantes

Com a família de produtos Axioline P da Phoenix Contact, os sinais de entrada/saída padrão e com segurança intrínseca (Ex i) podem ser registrados por meio de acopladores de bus de Modbus/TCP redundantes. Quando a instalação é feita na zona Ex 2, os sinais dos módulos de entrada/saída podem ser conectados diretamente das zonas Ex 0, 1 ou 2.

A inovadora redundância Modbus na estação I/O remota acrescenta uma função adicional à robusta plataforma Axioline P em termos de alta disponibilidade. O sistema pode ser configurado com dois acopladores de bus, cada um com seu próprio endereço IP para comunicação cliente/servidor usando um bloco de função de gerenciamento de redundância. Os acopladores de bus realizam a comutação de redundância internamente no firmware e, portanto, não exigem nenhum software adicional. Se o acoplador de bus for comutado, não haverá perda de dados nem interrupção na comunicação com o controlador.

A estação I/O é facilmente configurada por meio de um servidor web integrado. Todos os módulos de entrada/saída do Axioline P conectados podem ser configurados sem software externo. Além da função descrita acima, a alta disponibilidade do sistema é obtida por meio de um backplane redundante e da opção de hot-swap dos módulos I/O. Nesse caso, os módulos de substituição trocados durante a operação não precisam ser configurados.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications