Conectores industriais para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção
Os novos insertos de contato HEAVYCON TSC da Phoenix Contact são utilizados em sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão. Eles foram concebidos especialmente para tarefas de medição e teste e oferecem uma solução robusta para conexões temporárias ou contínuas.
Os conectores industriais garantem uma transmissão confiável de energia, dados e sinais, mesmo em condições difíceis. Os novos insertos de contato TSC modulares e de polos fixos agora também podem ser usados para testar transformadores de corrente de forma confiável. O curto-circuito automático e antecipado do transformador oferece segurança máxima. Graças à caixa de conectores robusta e à alta proteção IP, o conector também é adequado para uso permanente no quadro de comando. As variantes modulares também permitem a combinação de diferentes meios de transmissão em um conector, criando uma interface personalizada e com economia de espaço. A Push-in Technology economiza tempo graças a uma conexão de condutores simples e sem ferramenta. Os insertos de contato HEAVYCON TSC são a resposta para as crescentes demandas da moderna tecnologia de proteção e oferecem uma solução à prova de futuro para especialistas em engenharia eletrotécnica.