Insertos de contato modulares com função para conectores industriais

22.10.2024
Módulos de insertos de contato com função para conectores industriais

Com os novos módulos de insertos de contato Heavycon HC-M-MWF para conectores industriais, a Phoenix Contact oferece um alto grau de funcionalidade para o cabeamento de campo. Os insertos de contato modulares possuem um canal funcional e uma zona de isolamento. Isso permite implementar, p. ex., jumpers de potencial ou proteger potências diretamente na aplicação.

As configurações descentralizadas economizam espaço no quadro de comando e reduzem o cabeamento. Os inovadores módulos de insertos de contato permitem transferir a funcionalidade do quadro de comando para o campo. A zona de isolamento multifuncional e o canal funcional duplo são as características centrais dos insertos de contato de 5 polos. A distribuição de potencial rápida e individual se torna possível por meio se jumpers. A zona de isolamento oferece o uso flexível de conectores de fusível e de componente, bem como de plugues de isolação. É possível implementar, p. ex., um encaminhamento simples de energia e a proteção de strings. A Push-in Technology permite a conexão segura e sem ferramenta de condutores de 0,14 a 2,5 mm². Os módulos são adequados para as molduras de suporte de módulos Heavycon e oferecem resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373. Graças à combinação de diferentes meios de transmissão em um conector industrial, é criada uma interface individual e sinais, dados e potência são transmitidos com economia de espaço.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications