Fonte de alimentação bidirecional para montagem em rack

12.11.2024
TRIO POWER para montagem em rack

O módulo de potência AC/DC Trio Power da Phoenix Contact com potência de 20 kW para a montagem em rack de 19" permite uma conversão bidirecional de energia em várias áreas de aplicação. Com tecnologia de conexão frontal e uma tensão DC de até 1.000 V, ele pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, mas é particularmente adequado para o uso em sistemas de acumuladores de bateria.

A fonte de alimentação para montagem em rack com 20 kW de potência é usada em várias áreas de aplicação, como sistemas de acumuladores de energia, eletromobilidade e tecnologia DC. A tecnologia de conexão diretamente na parte frontal garante uma montagem flexível e simples. A instalação e a manutenção do módulo é assim comodamente possível em racks de 19" sem acesso à parte traseira, por exemplo em acumuladores de energia. Quando usado em acumuladores de bateria, o módulo de potência Trio Power é usado tanto para fornecer energia do acumulador quanto para armazenar a energia no mesmo. Graças à conversão bidirecional de energia do módulo de potência, é possível tanto extrair energia da rede quanto alimentá-la na rede. Além disso, o módulo de potência pode ser operado independentemente da rede e abastece os consumidores, por exemplo, em locais sem conexão com a rede elétrica.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications