Insertos push-in para conectores industriais para a transmissão de potência

21.05.2024
Conector industrial com insertos de contato push-in

Os insertos push-in para conectores industriais Heavycon da Phoenix Contact permitem uma conexão de condutores fácil e sem ferramenta. Os novos insertos de contato para aplicações de alta corrente transmitem de forma confiável correntes de até 100 A.

Graças à opção de combinação em uma caixa com outros módulos de inserção de contato, por exemplo, para transmissão de sinais e dados, é criado um conector personalizado e com economia de espaço.

Para transmitir e armazenar energia renovável e abastecer grandes centros de dados, a demanda por conectores com altas correntes nominais de 40 A ou mais está crescendo. Os conectores industriais para serviços pesados estão substituindo cada vez mais os dispositivos clássicos de plugue e soquete CEE. Devido à resistência de contato significativamente menor, a dissipação de potência pode ser reduzida em comparação com o plugue CEE, reduzindo significativamente os custos de eletricidade. Além disso, o HEAVYCON modular permite a combinação de diferentes mídias de transmissão em uma caixa e, assim, cria uma interface altamente compacta. Os insertos push-in oferecem conexão de energia segura e sem ferramenta de até 100 A. Condutores flexíveis com terminal tubular ou condutores flexíveis de até 16 mm² são encaixados diretamente e com toda a facilidade na conexão. O grampo de prensagem especialmente compacto dos insertos push-in permite uma alta densidade de integração que até agora só era possível concretizar com uma conexão por crimpagem clássica. A Push-in Technology garante assim forças máximas de contato e de extração do condutor, assim como um contato resistente a vibrações e impermeável a gases. O abrangente programa de produtos oferece para cada aplicação o inserto de contato adequado.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management