Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia
Os novos conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC da Phoenix Contact são ideais para o uso em acumuladores de energia. Graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão, eles oferecem ao usuário uma alta flexibilidade.
Os contatos protegidos contra toque e uma codificação por cores, bem como mecânica, garantem a segurança ao conectar os polos da bateria. A estanqueidade à água dos conectores também contribui para uma instalação confiável. A alta resistência a choques e vibrações também garante uma transmissão de potência consistente, mesmo em condições exigentes. Os conectores transmitem altas correntes até 400 A e são projetados para aplicações até 1500 V. Eles atendem a todos os padrões de armazenamento de energia relevantes conforme UL 4128, UL 1973 e UL 9540.