BLUEMARK E.CARD

Identificação eficiente de material de cartão com a inovadora impressora a jato de tinta UV
BLUEMARK E.CARD em uma bancada de trabalho na produção

Impressora inovadora a jato de tinta UV

A identificação clara de todos os dispositivos, componentes e circuitos em ambiente industrial apresenta grandes desafios para os fabricantes de quadros de comando e de instalações. As normas especificam regulamentos claros que devem ser implementados por todos os participantes para proteger pessoas e máquinas na construção de sistemas de quadros de comando e de instalações. O conjunto de normas IEC 61436, p. ex., especifica os requisitos de segurança que devem ser cumpridos por sistemas de dispositivos de chaveamento de baixa tensão.

Pessoa identificando materiais de cartão com a impressora a jato de tinta UV na bancada de trabalho

Além disso, a norma EN IEC 81346 especifica como deve ser um sistema uniforme de identificação de referência durante o ciclo de vida de uma instalação industrial. A identificação clara contribui para ser possível identificar a qualquer momento todos os objetos dentro do sistema. Isso simplifica a operação e a manutenção de uma instalação e acelera a conservação em caso de manutenção. Dependendo da área de aplicação de identificações e das condições ambientais associadas, há inúmeros requisitos específicos da aplicação.

A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence com sua alta eficiência e soluções resistentes de identificação. Graças ao conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. Desse modo, é especialmente adequada para o uso na construção de quadros de comando e de máquinas.

Suas vantagens

  • Até 40 % de economia de tempo em comparação com impressoras a jato de tinta UV com processamento manual do material
  • A impressora permite processos de identificação altamente eficientes e soluções de identificação resistentes graças a um conceito de tinta modular
  • Resultados ideais de impressão em materiais de plástico e metal graças a combinação inovadora da tecnologia TIJ e da tinta LED UV
  • Operação simples graças à orientação intuitiva do usuário por meio da tela da impressora e a troca de dados com suporte de rede por meio da interface OPC UA e de software de identificação
  • Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
Impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD
Inovador e eficiente

A BLUEMARK E.CARD torna a impressão industrial de cartões mais eficiente e otimizada para aplicações do que nunca. Na brochura encontra informações abrangentes sobre a impressora a jato de tinta UV. Comprove a combinação única da tinta de cura LED UV e da tecnologia térmica de jato de tinta de baixa manutenção.

Ir para a brochura
Pessoa identificando materiais de cartão com a BLUEMARK E.CARD em um posto de trabalho
Pessoa removendo materiais de cartão identificados da impressora a jato de tinta UV

Alta eficiência

A impressora a jato de tinta UV processa materiais de cartão com a ajuda de um sistema automatizado de transporte de cartões. Após a inserção de uma pilha de material, os cartões são alimentados automaticamente no processo de impressão e empilhados para remoção após a impressão. Os materiais não classificados são detectados e identificados de acordo com o respectivo projeto de impressão. A impressora a jato de tinta UV convence com seu formato compacto e um alto volume de impressão. O processamento automatizado de materiais permite uma economia de tempo de até 40 % em comparação com impressoras com processamento manual do material.

Identificação de alta qualidade em materiais de cartão de plástico e metal

Identificação de alta qualidade

A BLUEMARK E.CARD identifica materiais de cartão com uma combinação inovadora de tecnologia de jato de tinta térmico (TIJ) e tintas de cura por LED UV. A tecnologia TIJ permite uma alta resolução de impressão. Com a ajuda da detecção automatizada de materiais, a impressora determina a composição de tinta ajustada ao material de base e imprime o material com base em parâmetros específicos de identificação. O conceito de tinta modular permite criar tipos de letra finos e nítidos. Devido à cura intensiva da tinta com luz UV, as identificações são resistentes a borrões, riscos e produtos químicos.

Seleção de materiais de cartão para a identificação com a BLUEMARK E.CARD

Identificação otimizada para a aplicação

As áreas de aplicação da identificação industrial vão desde quadros de comando protegidos até máquinas e instalações nos quais as identificações são expostas a influências químicas e mecânicas. Graças ao conceito de tinta modular, a BLUEMARK E.CARD produz ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. Não importa quais sejam seus requisitos de identificação industrial, a BLUEMARK E.CARD combina uma eficiência especialmente alta no processamento de materiais UCT (policarbonato) e identificações altamente resistentes com materiais UC (poliamida) e placas metálicas.

Cartucho para a impressora BLUEMARK E.CARD

Reduzido esforço de manutenção

A BLUEMARK E.CARD cria identificações com impressão térmica a jato de tinta. Os cartuchos são compostos por um sistema de tinta e uma cabeça de impressão. Devido à substituição regular da cabeça de impressão com o cartucho, a impressora oferece uma qualidade de impressão consistentemente alta e um reduzido esforço de manutenção. Os cartuchos podem ser guardados no compartimento de armazenamento quando a impressora não estiver em uso. O armazenamento dos cartuchos aumenta o prazo de validade e evita o consumo adicional de energia para processos de limpeza regulares.

Pessoa criando um projeto de identificação no MARKING system Software

Operação simples

Com a BLUEMARK E.CARD e o software de identificação MARKING system, a realização de projetos de impressão abrangentes é rápida e fácil. Você pode planejar e monitorar suas tarefas de impressão de forma eficiente por meio da interface de comunicação bidirecional OPC UA. A tela da impressora também fornece todas as informações necessárias sobre o estado do dispositivo e da impressão.

Identificação eficiente e otimizada para a aplicação Resultados ideais de impressão em diferentes materiais para diversos requisitos

Material UCT
Processamento eficiente de materiais UCT de policarbonato
Identificadores de metal
Identificação resistente de materiais de metal com a ajuda de carregadores adequadas
Material UC
Identificação resistente de materiais UC de poliamida
Duas pessoas assistindo a tutoriais em vídeo sobre como operar a BLUEMARK E.CARD em um tablet

Tutoriais em vídeo Explicação passo a passo

Descubra os tutoriais em vídeo em nosso canal do YouTube com informações e instruções úteis sobre como operar a impressora a jato de tinta UV. Use esses tutoriais em vídeo como uma ajuda inicial rápida e conheça passo a passo as diversas funções da BLUEMARK E.CARD.