Luz do quadro de comando LED, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, comprimento: 350 mm, grau de proteção: IP20, articulável (faixa de giro ±90°), com sensor de movimento, inclusive acessórios de montagem
Luzes do quadro de comando
As luzes do quadro de comando da Phoenix Contact asseguram uma iluminação otimizada do seu quadro de comando e se instalam rapidamente e sem ferramentas. A iluminação é ideal sobretudo no terço inferior do quadro de comando graças a uma óptica e prismática de elevada qualidade. Selecione a luz adaptada para suas necessidades de entre duas classes de potência e um portfólio de produtos especialmente flexível.
Luz do quadro de comando LED, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, comprimento: 350 mm, grau de proteção: IP20, articulável (faixa de giro ±90°), incl. acessórios de montagem
Luz do quadro de comando com LED, ampla faixa de entrada AC, temperatura da cor de 5000 K, com sensor de movimento, tipo de tomada F (sistema alemão Schuko)
Luz do quadro de comando com LED, ampla faixa de entrada AC, temperatura da cor de 5000 K, com sensor de movimento, tipo de tomada B (por ex., para EUA e Canadá)
Luz do quadro de comando com LED, ampla faixa de entrada AC, temperatura da cor de 5000 K, com sensor de movimento, tipo de tomada E (por ex., para França e Bélgica)
Cabo de conexão, 3-polos, comprimento de cabo: 3 m
Cabo de programação, 3-polos, comprimento de cabo: 1,6 m
Luz de LED do quadro de comando, 230 V AC, comprimento: 395 mm, grau de proteção: IP20, com sensor de movimento, Tipo de tomada E (por ex. para França e Bélgica), inclusive acessórios de montagem
Luz de LED do quadro de comando, 230 V AC, comprimento: 395 mm, grau de proteção: IP20, com sensor de movimento, Tipo de tomada F (Schuko), inclusive acessórios de montagem
Suas vantagens
- Iluminação ideal de todo o quadro de comando graças a uma óptica de alta qualidade
- Possibilidades de aplicação em todo o mundo da classe 400 graças a alimentação de faixa ampla
- A certificação UL permite uma utilização até no mercado norte-americano
- Redução da pegada de CO₂ graças ao baixo consumo de potência
- Opções flexíveis de montagem graças aos diferentes tipos de montagem
Novos produtos
Luz do quadro de comando de LED com tomada
Iluminação universal para quadros de comando
A luz é usada para a iluminação de quadros de comando. Ela é aplicável universalmente graças a sua ampla faixa de entrada AC e tomadas específicas para cada país. Um sensor de movimento está integrado. O produto é complementado por diversas opções de montagem.
Características principais
- Ampla faixa de entrada AC 100 V AC ... 240 V AC
- Tomadas específicas para cada país
- Sensor de movimento integrado
- Emissão de luz 1.400 lm
- Temperatura de cor 5.000 K (branco neutro)
Suas vantagens
- Iluminação ideal do quadro de comando graças à óptica antirreflexo integrada
- Design moderno e robusto para uma longa vida útil
- Área de trabalho bem iluminada graças à alta emissão de luz
- Operação de dispositivos externos possível graças às tomadas
Luzes do quadro de comando PLD da classe 400
As luzes do quadro de comando da classe 400 se caracterizam por uma iluminação ideal de todo o espaço interior do quadro de comando graças a uma óptica potente, mesmo na área inferior. A alimentação de faixa ampla de 24 a 240 V AC/DC permite a utilização em todo o mundo. A instalação fácil e rápida da luz é garantida pela tecnologia de conexão push-in. A luz articulável de forma gradual e a possibilidade de montagem através de fixação a parafuso e magnética incluída no volume de fornecimento permitem a você uma alta flexibilidade. Esta também é assegurada na ativação das luzes. Você tem a opção entre uma variante com sensor de movimento integrado ou a conexão a uma chave de posicionamento de porta.
Luzes do quadro de comando PLD da classe 708
As luzes do quadro de comando PLD da classe 708 proporcionam excelente iluminação do interior dos quadros de comando. Graças à moderna tecnologia LED, eles atingem uma saída de luz de 1.400 lm e uma intensidade de luz de 1.480 lx a uma distância de 1 metro. Isso garante uma ótima visibilidade, mesmo em áreas profundas do quadro de comando.
Essas luzes podem ser usadas em todo o mundo, pois têm uma ampla faixa de entrada AC de 100 a 240 V AC. A instalação é especialmente simples e flexível graças à tecnologia de conexão por plugue e às fixações por parafuso, encaixe e magnéticas fornecidas. O design moderno e contemporâneo das luzes não é apenas funcional, mas também esteticamente agradável. As tomadas integradas também oferecem a opção de operar dispositivos externos, como dispositivos de medição ou notebooks, o que aumenta a funcionalidade e a conveniência ao trabalhar no quadro de comando.