Fontes de alimentação UNO POWER – novas variantes com push-in e faixa de tensão ampliada
A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com novas fontes de alimentação: a UNO POWER de até 90 W com tecnologia de conexão push-in e uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC. Elas são a fonte de alimentação ideal para aplicações monofásicas em quadros de comando compactos. As nova fontes de alimentação de 30 a 90 W convencem com sua alta densidade de potência, eficiência e a nova conexão push-in. Isso as torna ideais para aplicações industriais e quadros de comando compactos.
As fontes de alimentação oferecem uma instalação simples e sem ferramentas graças à tecnologia de conexão push-in, que melhora significativamente a eficiência e a flexibilidade em aplicações industriais. Elas também se caracterizam por uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC.
A UNO POWER tem uma largura de 35 mm e uma potência de 90 W, o que economiza espaço no quadro de comando. A tensão de entrada varia de 100 a 277 V AC e de 110 a 250 V DC, garantindo uma alimentação ideal para instalações monofásicas. Com uma eficiência de até 95%, os dispositivos contribuem significativamente para a economia de energia. A tensão de saída ajustável permite uma adaptação flexível a diferentes aplicações. Os dispositivos também são caracterizados por um alto tempo médio entre falhas (MTBF) de mais de 500.000 horas, o que destaca sua confiabilidade. A ampla faixa de temperatura de -25 a +70 °C e a partida confiável do dispositivo a -40 °C tornam os dispositivos ideais para instalações externas e permitem o uso confiável em temperaturas extremas. A tecnologia de conexão push-in também garante fácil manuseio e uma instalação rápida sem ferramentas.
As novas fontes de alimentação UNO POWER estão disponíveis em vários níveis de potência e tensões de saída e são perfeitas para uso em quadros de comando compactos e ambientes industriais exigentes.