Estações de trabalho de montagem eficientes e claramente organizadas
A nova abraçadeira para cabos clipx Wire brake da Phoenix Contact permite a preparação eficiente de condutores e cabeamento. Ela foi desenvolvida especialmente para otimizar a organização dos cabos e tornar mais claras as estações de trabalho manuais.
A clipx Wire brake é usada para estruturar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm². O manuseio e a organização durante a preparação de condutores e cabeamento são muito facilitados. A abraçadeira para cabos pode ser montada em um trilho de fixação NS 35 ou aparafusada em uma placa de montagem usando um parafuso hexagonal externo (tamanho da chave 8). Assim, ela oferece uma fixação flexível e estável.
Os condutores são enfiados na abraçadeira para cabos e não podem deslizar pelas aletas. A clipx Wire brake pode ser identificada com o material de identificação UCT-TM 6 ou UC-TM 6. Isso torna o processamento paralelo de diferentes bitolas de condutor mais transparente e evita confusão com bitolas semelhantes. A disposição e o posicionamento estruturados reduzem os tempos do processo, pois os tempos de busca e acesso na produção são significativamente reduzidos.