Utilização versátil - as novas ferramentas universais

22.04.2025
Alicates multifuncionais UNIFOX-MP 6-1 e UNIFOX-MP 7-1

O portfólio de ferramentas Unifox da Phoenix Contact foi ampliado para incluir dois novos alicates multifuncionais, três chaves de alicate e um alicate "Linemans".

O alicate multifuncional Unifox-MP com cabo ergonômico de dois componentes combina seis ou sete funções em uma única ferramenta. Eles permitem não só segurar, dobrar e cortar fios, como também decapar cabos e crimpar terminais tubulares. Com o auxílio de uma ponta angular é fácil de perfurar e rebarbar as caixas embutidas. Enquanto a Unifox-MP 6-1 corta os cabos sem crimpar, a Unifox-MP 7-1 tem um cortador lateral. Pode ser usado para encurtar fios finos, semiduros e de piano com facilidade. O alicate também ainda uma área de crimpagem para terminais circulares de cabo isolados.
A chave alicate Unifox-Wrench reúne as funções de um alicate e de uma chave de aperto. Ideal para agarrar, segurar, dobrar e girar porcas e parafusos, oferece ajuste infinitamente variável com um botão de pressão e uma escala integrada para ajuste rápido e fácil do tamanho da chave. As garras deslizantes paralelas e suaves da garra protegem superfícies sensíveis contra danos. Graças à relação de alavancagem de mais de 10:1, a chave alicate garante uma alta força de fixação e, portanto, uma retenção segura.

O alicate combinado "Linemans" Unifox-LM é ideal para segurar, dobrar e torcer fios e para crimpar terminais de cabos sem isolamento. A alça ergonômica de dois componentes garante conforto, enquanto os mordentes serrilhados e a área de mordente adicional abaixo da articulação proporcionam ótima aderência. Com suas bordas de corte extralongas com uma dureza de 62-64 HRC, a Unifox-LM oferece um ótimo desempenho de corte e durabilidade.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications