Nova proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas
Os novos dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos VALVETRAB SPP da Phoenix Contact oferecem recursos pioneiros de instalação e segurança e, portanto, também são adequados para aplicações fotovoltaicas.
O novo corte reage ainda mais rapidamente no caso de uma sobrecarga, o que proporciona segurança adicional. Os circuitos principal e auxiliar agora são fornecidos com isolamento duplo. As distâncias de isolamento e fuga são obtidas por meio de eixos de parafuso e funis de inserção estendidos no produto. Essa medida também oferece proteção contra toque acidental. Uma grande vantagem de instalação é um torque de aperto reduzido de apenas 3 em vez de 4,5 Nm. Além disso, a indicação de estado nos plugues de proteção individuais foi otimizada. Um indicador claro vermelho/verde mostra o estado dos plugues no local.
Os produtos fotovoltaicos da família de produtos VALVETRAB SPP estão disponíveis como dispositivos de proteção contra surtos do tipo 2 puros para vários níveis de tensão de 600 a 1500 V DC. Adicionalmente também está disponível um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 para 1.000 V DC. Os dispositivos de proteção contra surtos estão disponíveis com e sem contato de sinalização remota.