Caixas de conexão de dispositivos prontas para instalar para instalações fotovoltaicas em telhado e em campo aberto

07.05.2025
Caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline

Na All Electric Society, a eletricidade verde está sempre disponível de forma confiável e a um custo econômico. Além da energia eólica, a energia solar contribui de forma significativa para a produção de energia renovável. Os especialistas que planejam e instalam instalações fotovoltaicas devem garantir sua alta disponibilidade e potência. Para esse fim, a Phoenix Contact oferece caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline, tanto para pequenas instalações em telhado quanto como Combiner Box para grandes instalações em campo aberto.

As caixas de conexão de gerador coletam e distribuem as correntes de strings dos módulos solares. Elas também monitoram a potência da instalação e protegem os módulos individuais contra danos por sobretensão. Outras funções podem ser configuradas adicionalmente como opção e dependendo do equipamento. Exemplos são a proteção dos strings através de fusíveis de strings, assim como o corte da tensão dos strings através de seccionador de corte em carga DC ou interruptor de bombeiros DC. Para a conexão livre de manutenção dos strings fotovoltaicos, as caixas de conexão de gerador são equipadas com as passagens de parede SUNCLIX ou com prensa-cabos em bornes push-in. As caixas de conexão pré-montadas permitem a rápida instalação e colocação em funcionamento. As soluções compactas são compatíveis com os modelos de inversores de inúmeros fabricantes. Também é possível criar caixas de conexão de gerador específicas do cliente.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications