Nova proteção contra surto de um polo VALVETRAB SPP

24.06.2025
Proteção contra surto de um polo VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montada em trilho DIN

Os dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 da família de produtos Safe Protection Plus (SPP) da Phoenix Contact agora também estão disponíveis em versões de um polo. Assim, eles complementam a série existente com cinco produtos prontos para instalação, cada um deles disponível com ou sem contato de sinalização remota.

Safe Protection Plus é sinônimo de características pioneiras de instalação e segurança que garantem a alta disponibilidade da instalação. Os novos dispositivos de proteção de um polo também estão disponíveis como artigo completo, apesar de sua estrutura modular. Eles consistem em um elemento de base, o plugue de proteção propriamente dito e um módulo de sinalização remota opcional. O elemento de base em todas as variantes do VAL-SPP é equipado com uma proteção contra toque e encaixe incompleto. Os plugues de proteção tipo 2 são colocados nele. O dispositivo de desconexão nos plugues VAL-SPP também foi otimizado. Ele dispara de forma ainda mais rápida e confiável. A sinalização remota opcional inclui um isolamento duplo para que os circuitos de corrente principal e auxiliar sejam isolados galvanicamente entre si.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications