Bornes de placa de circuito impresso push-in para caixas de montagem para eletrônica BC 17,8

21.01.2025
Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8

A Phoenix Contact expande a variedade de conexões para as caixas de montagem para eletrônica da série BC. Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in da série FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 para a BC 17,8 (1 HP).

Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes de placa de circuito impresso das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 o usuário implementa aplicações com garantia de futuro na automação predial. O sistema de caixa e conexão compatível entre si permite você economizar tempo com o Design-in. Os bornes de placa de circuito impresso no passo de 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5) foram projetados para correntes até 22 A. Estão disponíveis bornes de três e quatro polos, que podem ser facilmente combinados em uma parte superior. A disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso assegura uma ótima acessibilidade em dispositivos montados em trilho de fixação. A conexão push-in permite um cabeamento conveniente e sem ferramenta. A operação é simples e segura graças ao gatilho de acionamento de cores contrastantes. A força de contato definida da conexão push-in garante um contato estável a longo prazo e resistente a vibrações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications