PCs de painel industrial compactos

12.11.2024
VL3 PPCS - PCs de painel industrial compactos

A Phoenix Contact está ampliando seu portfólio na área de IHM e computadores industriais. Os PCs de painel compactos da família de produtos VL3 PPCS preenchem a lacuna entre os dispositivos IHM TP 6000 e WP 6000 e os computadores industriais da série de Box PCs e PCs de painel VL3.

Os novos dispositivos têm a mesma aparência frontal e dimensões mecânicas idênticas às das IHMs mencionadas. Isso facilita a instalação e, em termos de operação, não há nenhuma diferença reconhecível. A tecnologia principal dos novos PCs de painel corresponde à dos Box PCs compactos da família de produtos VL3 UPC. Os fabricantes e usuários de instalações se beneficiam da alta escalabilidade entre as famílias de produtos e da possibilidade de reutilização de tecnologia já comprovada. Graças à conectividade e às diversas possibilidades de expansão, os PCs de painel compactos são adequados para qualquer aplicação.

O VL3 PPCS oferece a flexibilidade de um PC de painel para tarefas de visualização de alto nível e tarefas de ponta de IIOT. O formato compacto permite a instalação em caixas pequenas com uma profundidade de instalação reduzida. O design industrial inclui refrigeração passiva, opções de armazenamento em massa de estado sólido e telas táteis operáveis com luvas. Esse PC de painel amplia o portfólio de PCs de painel VL3 para um total de cinco tamanhos de tela.

Os dispositivos VL3 PPCS com uma tela de 12" têm um sensor de movimento configurável. Isso permite que a tela seja desligada automaticamente quando não houver pessoal operacional presente. Isso economiza energia e prolonga a vida útil da tela.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications