Criação eficiente de projetos de identificação individuais
O intuitivo software de identificação MARKING system da Phoenix Contact ajuda em todas as fases do processo de identificação. As funções específicas da aplicação do software permitem implementar, de forma simples e eficiente, soluções de identificação individuais para cada área de aplicação.
O software de identificação combina funções potentes, uma interface de usuário intuitiva e a importação eficiente de dados. Desse modo, oferece um suporte do processo, desde a busca de produtos, passando pela criação, até o material de identificação pronto para montar. O software pode controlar e gerenciar centralmente todos os sistemas de identificação da Phoenix Contact. O resultado são soluções de identificação específicas da aplicação para identificar bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e sistemas. Além de abrangentes funções para a configuração visual dos materiais de identificação, o software oferece funções eficientes de importação de dados e interfaces otimizadas para sistemas ECAD comuns e formatos de troca de dados. O gerenciamento estruturado de projetos, conforme IEC 81346, otimiza todo o processo de identificação. O Wire Marking Application Center pode simplificar significativamente o processo de identificação de condutores e cabos. Com base em informações detalhadas estruturadas do diagrama elétrico, os usuários são guiados passo a passo em todo o processo de identificação. Isso aumenta a eficiência e reduz o risco de erros. A interface do software de engenharia clipx ENGINEER permite processos perfeitos desde o planejamento até a produção.