Cortes zero rápidos e precisos sem medição repetida
O bloco de corte zero para cortadores de trilhos de fixação otimiza o corte manual de trilhos de fixação perfurados, permitindo cortes zero rápidos e reproduzíveis, sem medições repetidas e demoradas.
Com a ajuda de um cursor regulável é possível ajustar facilmente diferentes condições de corte zero, aumentando significativamente a flexibilidade e a eficiência do processo de corte. Esse adaptador da Phoenix Contact é especialmente adequado para os tipos de trilhos de fixação perfurados NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15. Para uma fixação segura, o bloco de corte zero está equipado com um pino cilíndrico e ímãs. Ele é totalmente compatível com os cortadores de perfil PPS da Phoenix Contact e garante, portanto, uma integração perfeita aos sistemas existentes. O bloco de corte zero ajuda a cortar os trilhos de fixação sempre no mesmo ponto, o que garante um padrão de furo uniforme para todos os trilhos de fixação. Os cortes zero de alta qualidade consistente são possíveis com apenas um ajuste. Como não é mais necessário fazer medições e marcações repetidas, os erros de medição e – leitura são reduzidos e economiza-se um tempo considerável.