Sistema de carregador modular para a disponibilização eficiente de componentes para a montagem

22.10.2024
Disponibilização de materiais com vários carregadores de alimentação

Os processos de montagem na construção de quadros de comando podem ser otimizados com as soluções simples para a disponibilização eficiente de materiais da Phoenix Contact. O portfólio abrange carregadores em vários modelos, desde divisores de prateleiras até sistemas de alimentação. Eles podem ser adaptados de forma flexível aos respectivos requisitos e à diversidade de componentes. Independentemente de serem usados de forma independente como complemento aos postos de trabalho de montagem existentes ou em combinação com os sistemas de assistência ao operador da Phoenix Contact.

Graças à sua alta adaptabilidade a diferentes pedidos de montagem, os carregadores permitem a disponibilização eficiente e ergonômica de materiais. Isso aumenta a produtividade e reduz os tempos de busca e os erros durante a montagem.
A disposição adequada para a montagem dos carregadores de alimentação adaptados para réguas de borne, componentes e materiais de identificação ou carregadores de material a granel para peças pequenas garante uma retirada melhorada em termos de ergonomia e uma alimentação eficiente dos componentes necessários. O enchimento e reabastecimento são rápidos graças à retenção da alimentação na parte traseira. Para, p. ex., aumentar a superfície de avanço dos carregadores de alimentação, o portfólio é complementado por divisores de prateleiras e um conjunto de acessórios composto por diferentes perfis auxiliares. A instalação é feita simplesmente encaixando em perfis em T do adaptador. O carregador pode ser movido posteriormente e, portanto, oferece um posicionamento flexível sem muito esforço.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications