Impressora por termotransferência portátil para soluções de identificação versáteis

21.05.2024
Impressora de cartões por termotransferência portátil THERMOMARK°PRIME°2.0

A impressora por termotransferência portátil Thermomark Prime 2.0 da Phoenix Contact é extremamente versátil. O dispositivo compacto é adequado para uso central em uma célula de identificação, bem como para identificação diretamente no ambiente de aplicação. Isso permite a organização eficiente e flexível dos processos de trabalho e oferece uma grande vantagem, especialmente em sistemas extensos.

A impressora por termotransferência pode identificar mais de 600 materiais de identificação para várias aplicações de identificação industrial. Graças à comprovada tecnologia de impressão por termotransferência, a identificação de bornes, condutores e cabos, bem como de dispositivos e sistemas, é precisa e durável. A impressora autônoma permite a identificação de alta qualidade de materiais em formato de cartão e cartela em menos de 8 segundos. A Thermomark Prime 2.0 pode criar convenientemente soluções de identificação para identificação móvel diretamente no ambiente do aplicativo usando o software MARKING system app integrado. A entrada de dados é simples e intuitiva usando a tela tátil colorida de 7" da impressora. A bateria substituível e potente e a troca simples de material e fita garantem que a impressora esteja pronta para ser usada onde quer que seja necessária. O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão. Para uso centralizado, por exemplo, em uma célula de identificação, a Thermomark Prime 2.0 pode ser facilmente controlada e gerenciada por meio do software de identificação da Phoenix Contact. O software oferece amplas opções de configuração, uma interface de usuário clara e interfaces de alto desempenho para a importação eficiente de dados de sistemas E-CAD.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications