Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Partes superiores da caixa configuráveis BC 35,6 e BC 53,6 para conexão push-in

21.01.2025
Caixas de montagem para eletrônica BC 35,6 e BC 53,6 com conexão push-in

A Phoenix Contact expande a série de caixas BC modular com partes superiores da caixa com larguras de 35,6 e 53,6 mm. Assim, agora estão disponíveis partes superiores configuráveis para larguras de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm.

O uso dos bornes de placa de circuito impresso das séries SPT-THR permite o usuário se beneficiar de uma operação conveniente da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa.

As caixas para trilho de fixação compatíveis com norma são adequadas para o uso em distribuidores de triagem conforme DIN 43880. Para poder atender a todos os requisitos de dispositivos, cada câmara da caixa pode ser personalizada por meio do configurador online. Além disso, os desenvolvedores de dispositivos economizam tempo porque o design das partes superiores configuráveis já está perfeitamente adaptado aos bornes de placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR 1,5 ou 2,5. As partes superiores com uma largura de 53,6 mm oferecem espaço para até 48 polos de 1,5 mm² ou até 16 polos de 2,5 mm². A conexão push-in frontal permite o cabeamento confortável e sem ferramenta e garante um contato duradouro e seguro contra vibrações. As partes superiores da caixa estão preparadas para uso do bus KNX.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications