ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Kretskortskontakt
1360577

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: gul, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 150 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: ICC..-PPC1,5/..-3,5, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: ICC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fjäderöppnarens färg: orange

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Variabel kodning för effektivt skydd mot felanslutning
Push-in-teknik för en snabb och enkel kabeldragning
Kodas snabbt och enkelt när kontakten och grunddelen ansluts första gången
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Hög packningstäthet genom bendelningen 3,5 mm