ICS25-F45D15-7035
-
Kontaktskärm
2203896
DIN-skenekapsling, ICS-utfyllnadsplatta, med funktionsöppning D-SUB 15, bredd: 25 mm, höjd: 7,25 mm, djup: 44,9 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kontaktskärm |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ICS |
Produktfamilj | ICS25 |
utförande | ICS-utfyllnadsplatta, med funktionsöppning D-SUB 15 |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 25 mm |
Höjd | 7,25 mm |
Djup | 44,9 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 2 |
Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Inskjutning |
Typ av omförpackning | Återförslutningsbar påse |
Artikelnr | 2203896 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHAEE |
Produktnyckel | ACHAEE |
GTIN | 4055626466019 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,74 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,25 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Kapslingsunderdel 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Kapslingsunderdel 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Kapslingsunderdel 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Kapslingsunderdel 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Kapslingsunderdel 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Kapslingsunderdel 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Kapslingsunderdel 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Kapslingsunderdel 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Kapslingsunderdel 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Kapslingsunderdel 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Kapslingsunderdel 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Kapslingsunderdel 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Kapslingsunderdel 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Kapslingsunderdel 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Kapslingsunderdel 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Kapslingsunderdel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Kapslingsunderdel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Kapslingsunderdel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Kapslingsunderdel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Kapslingsunderdel 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Kapslingsunderdel 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Kapslingsunderdel 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Kapslingsunderdel 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Kapslingsunderdel 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Kapslingsunderdel 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Kapslingsunderdel 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Kapslingsunderdel 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Kapslingsunderdel 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Kapslingsunderdel 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Kapslingsöverdel 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Kapslingsöverdel 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Kapslingsöverdel 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Kapslingsöverdel 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Kapslingsöverdel 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Kontaktskärm 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Kontaktskärm 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Kontaktskärm 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Kontaktskärm 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Kontaktskärm 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Kontaktskärm 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Kontaktskärm 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Kontaktskärm 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Kontaktskärm 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Kontaktskärm 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Kontaktskärm 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Kontaktskärm 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Kontaktskärm 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Kontaktskärm 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Kontaktskärm 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Kontaktskärm 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Kontaktskärm 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Kontaktskärm 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Kontaktskärm 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Kontaktskärm 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Kontaktskärm 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Kontaktskärm 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Kontaktskärm 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Kontaktskärm 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Kontaktskärm 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Kontaktskärm 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Kontaktskärm 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Kontaktskärm 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Kontaktskärm 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Kontaktskärm 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Kontaktskärm 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Kontaktskärm 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Kontaktskärm 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Kontaktskärm 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Kontaktskärm 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Kontaktskärm 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Kontaktskärm 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Kontaktskärm 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Kontaktskärm 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Kontaktskärm 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Kontaktskärm 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Kontaktskärm 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Kontaktskärm 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Kontaktskärm 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Kontaktskärm 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Kontaktskärm 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Kontaktskärm 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Kontaktskärm 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Kontaktskärm 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Kontaktskärm 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Kontaktskärm 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Kontaktskärm 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Kontaktskärm 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Kontaktskärm 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Kontaktskärm 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Kontaktskärm 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Kontaktskärm 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Kontaktskärm 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Kontaktskärm 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Kontaktskärm 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Kontaktskärm 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Kontaktskärm 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Kontaktskärm 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Kontaktskärm 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Kontaktskärm 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Kretskort-grunddel 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kretskort-grunddel 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skenekontakt 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN-skenekontakt 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skenekontakt 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skenekontakt 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortskontakt 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortskontakt 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortskontakt 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Kretskortskontakt 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Kretskortskontakt 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Kretskortskontakt 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortskontakt 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortskontakt 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Kretskortskontakt 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Kretskortskontakt 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortskontakt 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortskontakt 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortskontakt 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Kylfläns 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kylfläns 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kylfläns 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kylfläns 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Ljusledare 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Ljusledare 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Ljusledare 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Ljusledare 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Ljusledare 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Ljusledare 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
Fördelar
Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
Anpassad bearbetning för önskad kundspecifik anslutningsteknik
Enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort med hjälp av stabila styrskenor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge